Cam switch PR12 1102 A6 EJ48PND51
Legrand
Cam switch PR12 1102 A6 EJ48PND51
REF. 100781
EAN.
3245061007811
Allows to select and change the status of electrical circuits
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | Autre |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
3 documents
Agreement
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agreement
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agreement
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SELECT AN ACTION