Cam switch ON/OFF switch PR21 screw mounting on door - 2 contacts - 4P
Legrand
Cam switch ON/OFF switch PR21 screw mounting on door - 2 contacts - 4P
REF. 027413
EAN.
3245060274139
For selecting and changing the status of the associated circuit and viewing the state of the equipment according to the position of the selector lever
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 25 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION