Cam switch on/off switch Ø22 control head PR12 Ø22 central fixing on door - 3P
Legrand
Cam switch on/off switch Ø22 control head PR12 Ø22 central fixing on door - 3P
REF. 027566
EAN.
3245060275662
For selecting and changing the status of the associated circuit and viewing the state of the equipment according to the position of the selector lever
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Contacteur/disjoncteur |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 2 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Instruction Use
3 documents
Agreement
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agreement
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agreement
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SELECT AN ACTION