Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR26 screw mounting on door - 5 contacts
Legrand
Cam switch for 3-phase motor, reversible, 1 direction of rotation, 1 speed PR26 screw mounting on door - 5 contacts
REF. 027522
EAN.
3245060275228
For selecting and changing the status of the associated motor (forward, reverse, stop) and viewing the state of the equipment according to the position of the selector lever
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 32 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION