Cam switch changeover switch with 45° off position central mounting Ø22 on door 10A - 2 contact - 2P
Legrand
Cam switch changeover switch with 45° off position central mounting Ø22 on door 10A - 2 contact - 2P
REF. 023506
EAN.
3245060235062
For selecting and changing the status of the associated circuit and viewing the state of the equipment according to the position of the selector lever
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 10 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 30 x 30 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
Agreement
CSA-1615544
(0.03 Mo)
SELECT AN ACTION