Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR40 screw fixing on door - left stop
Legrand
Cam switch 3-phase motor starter 1 running direction 2 speeds PR40 screw fixing on door - left stop
REF. 027528
EAN.
3245060275280
For selecting and changing the status of the associated motor (forward, reverse, stop) and viewing the state of the equipment according to the position of the selector lever
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 50 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Instruction Use
3 documents
Agreement
OC / CB-FR60026094C
(0.32 Mo)
Agreement
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agreement
CSA-1725160
(0.1 Mo)
SELECT AN ACTION