Cable guide - for cable Ø 5 to 6
Legrand
Cable guide - for cable Ø 5 to 6
REF. 030096
EAN.
3245060300968
Allows cable to be fixed quickly to a wall without damaging it thanks to the double bottom, which isolates the nail or cable clip
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 10.5 mm |
---|---|
Largeur | 11 mm |
Longueur | 1200 mm |
Section transversale utile | 76 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION