Cable gland IP66 4 x diameter 9,5 to 12,5
Legrand
Cable gland IP66 4 x diameter 9,5 to 12,5
REF. 098051
EAN.
3245060980511
Cable gland for fast, easy, hermetic clamping: protects cables and electrical connections in all environments and applications.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 40 |
Inclinaison du filetage | 1.5 mm |
Longueur de filetage | 17 mm |
Largeur de clé | 53 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 9.5-12.5 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7001 |
Protection contre les courbures | Non |
Avec contre-écrou | Oui |
Modèle | Droit |
Raccord à écrou de câble plat | Non |
Type de garniture d’étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord à écrou divisible | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-80 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Temperature de stockage | -20-80 °C |