Cabinet 1200x900x1900 - 1 fuse holder 3P NH2 - 2 fuse 350A
Legrand
Cabinet 1200x900x1900 - 1 fuse holder 3P NH2 - 2 fuse 350A
REF. 310967
EAN.
3414971254282
Empty Battery Cabinet capable to house various models and capacity of VRLA Batteries, equipped with fuse protection and disconnector switch.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Profondeur | 900 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-25 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION