Break glass double position box IP30 flush mounting - Red
incendie
Legrand
Break glass double position box IP30 flush mounting - Red
REF. 038061
EAN.
3245060380618
Device for cutting off the power supply to one or more groups of circuits for fire-fighting purposes and designed to be handled by the emergency services.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Autre |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Mode de pose | Encastré |
Avec éclairage | Non |
Diamètre de trou | 20 mm |
---|---|
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 125 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION