Blanking plate length 2 m
Legrand
Blanking plate length 2 m
REF. 100141
EAN.
3245061001413
Blanking plate for drivia, self-assembly cabinets and enclosures, 2m
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 52 mm |