Battery pack Nickel- Cadmium 1.6 Ah emergency lighting
accessoires
Legrand
Battery pack Nickel- Cadmium 1.6 Ah emergency lighting
REF. 660965
EAN.
3414970415998
Replacement battery pack for U33 emergency luminaires
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Nombre de cellules | 3 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 3.6 V |
Capacité | 1.6 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | C |
Longueur | 70 mm |
Hauteur, borne comprise | 48 mm |
Largeur | 24 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 0-40 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 150 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |