Battery Nickel Cadmium for maintenance of evacuation units
BAES
Legrand
Battery Nickel Cadmium for maintenance of evacuation units
REF. 061090
EAN.
3245060610906
Replacement battery for emergency lighting units
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 2 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 1500 mAh |
Désignation IEC | KR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 47 mm |
Hauteur, borne comprise | 48 mm |
Largeur | 24 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 95.2 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |