Battery kit nickel-metal hydride 2.2Ah
PACK
Legrand
Battery kit nickel-metal hydride 2.2Ah
REF. 660961
EAN.
3414970415912
Replacement battery pack for U33 emergency luminaires
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
---|---|
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
---|---|
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |