Battery cabinet Trimod with 4 kit battery (9Ah) - 16 drawers
Trimod
Legrand
Battery cabinet Trimod with 4 kit battery (9Ah) - 16 drawers
REF. 310763
EAN.
3245063107632
UPS Trimod AC-type, online, free-standing. Modular 16-drawer, 9Ah batteries. Ideal for critical systems needing uninterrupted power.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de tension | AC |
---|---|
Hauteur | 1460 mm |
Largeur | 735 mm |
Profondeur | 600 mm |
Poids | 328.4 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
---|---|
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 80 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Instruction Use
3 documents
White Book
Brochure
Brochure
1 document
PEP
SELECT AN ACTION