Battery cabinet Trimod with 1 kit battery (9Ah) - 4 drawers
Trimod
Legrand
Battery cabinet Trimod with 1 kit battery (9Ah) - 4 drawers
REF. 310760
EAN.
3245063107601
UPS Trimod Online USV, 9Ah lead battery, Type I, scalable 4-drawer design for robust network management in industrial settings.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de tension | AC |
---|---|
Hauteur | 1600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 161.6 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
---|---|
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 20 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Instruction Use
3 documents
White Book
Brochure
Brochure
SELECT AN ACTION