Automatic weekly programmable modular analog time switch - 1 output 16A 250V - 3 modules
INTER HORAIRE
Legrand
Automatic weekly programmable modular analog time switch - 1 output 16A 250V - 3 modules
REF. 412828
EAN.
3245064128285
Modular time switches Analogous time switch for distribution board
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en années | 6 |
Précision par jour | 0.2 s |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Non |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Synchronisé avec le secteur | Non |
Commandé par quartz | Oui |
Finition des contacts | Contact inverseur |
Temps de commutation minimal canal 1 | 240 min |
Division par tranche de programme 1 | 120 min |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 17 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Largeur | 52.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
---|---|
Profondeur | 60 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-4 mm² |
Type de connexion | Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2330 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 4 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION