Atlantic stainless steel industrial box - 200x200x80mm - IP66 IK10 - Grey
Atlantic
Legrand
Atlantic stainless steel industrial box - 200x200x80mm - IP66 IK10 - Grey
REF. 035652
EAN.
3245060356521
Atlantic stainless steel 304L box for energy distribution in corrosive environments or environments that require a high level of hygiene : clean rooms, food industry, chemical or petroleum industry…
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Sans |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 200 mm |
Profondeur | 80 mm |
Profondeur d'encastrement | 80 mm |
Profondeur intérieure | 76 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1 mm |
---|---|
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
3 documents
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
1 document
PEP
SELECT AN ACTION