Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 1000 mm x depth 300 mm - Grey
Atlantic
Legrand
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 1000 mm x depth 300 mm - Grey
REF. 036561
EAN.
3245060365615
Atlantic, equipment for Atlantic metal cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 33 mm |
Profondeur | 320 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 100 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 300 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION