Atlantic & Marina Ready to use modular chassis for Atlantic and Marina cabinets - 500x500 - metal finish - Grey
Atlantic & Marina
Legrand
Atlantic & Marina Ready to use modular chassis for Atlantic and Marina cabinets - 500x500 - metal finish - Grey
REF. 433012
EAN.
3414971980365
Ready to use modular chassis for electric distribution inside industrial enclosures Atlantic and Marina.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 500 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 132 mm |
Nombre de rails DIN | 3 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 21 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
6 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION