Atlantic & Marina Modular chassis to compose uprights for Atlantic and Marina cabinets - 1000x800 - plastic finish - Grey
Atlantic & Marina
Legrand
Atlantic & Marina Modular chassis to compose uprights for Atlantic and Marina cabinets - 1000x800 - plastic finish - Grey
REF. 433024
EAN.
3414971980440
Modular chassis to compose for electric distribution inside industrial enclosures Atlantic and Marina
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 1000 mm |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 127 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
8 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION