Atlantic & Marina Modular chassis to compose - Full plastic faceplate height 150 width 800
Atlantic & Marina
Legrand
Atlantic & Marina Modular chassis to compose - Full plastic faceplate height 150 width 800
REF. 433055
EAN.
3414971980594
Modular chassis to compose for electric distribution inside industrial enclosures Atlantic and Marina
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 150 mm |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 127 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Fermé |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
8 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION