Art d'Arnould Rotary dimmer without neutral - 2 wire - Brushed Gold
Art d'Arnould
Legrand
Art d'Arnould Rotary dimmer without neutral - 2 wire - Brushed Gold
REF. AR68204
EAN.
3233625159236
Push ON/OFF rotary universal dimmer 5W/300W for flush-mounting backbox depth 40 mm mini
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Or |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de connexion | Borne à vis |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 59 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION