Art d'Arnould Blanking plate - 1 gang - Matt black
Art d'Arnould
Legrand
Art d'Arnould Blanking plate - 1 gang - Matt black
REF. AR68461
EAN.
3233625161116
1 gang blanking plate
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 86 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 15.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION