Appliance inlet P17 - IP 44 - 380/415 V - 32 A - 3P+N+E
P17
Legrand
Appliance inlet P17 - IP 44 - 380/415 V - 32 A - 3P+N+E
REF. 058289
EAN.
3245060582890
P17, particularly suitable for indoor and outdoor sites with severe temperature and waterproofing constraints
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECT AN ACTION