Altis ventilated hatch 100 x 600 mm
Altis
Legrand
Altis ventilated hatch 100 x 600 mm
REF. 047662
EAN.
3245060476625
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Adapté pour aération et désaération | Oui |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 100 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7016 |
Sans halogène | Non |