Altis Steel cover 250x250 mm
Altis
Legrand
Altis Steel cover 250x250 mm
REF. 034879
EAN.
3245060348793
Thermal management equipment for enclosure and cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 289 mm |
---|---|
Hauteur | 285.5 mm |
Pour nombre max. de ventilateurs | 1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition de la surface | Non traité |
Avec filtre incorporé | Non |
---|---|
Mode de pose | Fixation à vis |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION