Altis steel assembled industrial enclosure 1800x1200x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis
Legrand
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x1200x400mm - IP55 IK10 - Grey
REF. 047207
EAN.
3245060472078
Altis steel assembled enclosure for energy distribution in industrial and tertiary environments : without any particular constraints and without excessive corrosion : office buildings, workshops, industrial production, control room…
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 1199 mm |
---|---|
Hauteur | 1825 mm |
Profondeur | 413 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 2 |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
5 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
1 document
Agreement
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECT AN ACTION