Altis Shelf 600 mm
Altis
Legrand
Altis Shelf 600 mm
REF. 047707
EAN.
3245060477073
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 450 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 400 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7012 |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION