Altis Set side panels 2200X600
Altis
Legrand
Altis Set side panels 2200X600
REF. 047273
EAN.
3245060472733
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION