Altis Set side panels 2000X400
Altis
Legrand
Altis Set side panels 2000X400
REF. 047263
EAN.
3245060472634
Altis, equipment for assemblable metal cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 400 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 364 mm |
Hauteur | 1973 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION