Altis Set side panels 1200X600
Altis
Legrand
Altis Set side panels 1200X600
REF. 047268
EAN.
3245060472689
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 564 mm |
Hauteur | 1173 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION