Altis set of 2 multipro crosspiece 2200 mm
Altis
Legrand
Altis set of 2 multipro crosspiece 2200 mm
REF. 048034
EAN.
3245060480349
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 2100 mm |
Profondeur | 50 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION