Altis set of 2 hatches 100 x 500 mm
Altis
Legrand
Altis set of 2 hatches 100 x 500 mm
REF. 047677
EAN.
3245060476779
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Ensemble latéral de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7013 |
Adapté à la profondeur de boîtier | 500 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
---|---|
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 500 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Numéro RAL | 7013 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION