Altis Plinth kit 100 x 1600 mm
Altis
Legrand
Altis Plinth kit 100 x 1600 mm
REF. 047660
EAN.
3245060476601
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Adapté à la largeur de boîtier | 1600 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 1600 mm |
Hauteur | 100 mm |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION