Altis partition separation 1800 x 500 mm
Altis
Legrand
Altis partition separation 1800 x 500 mm
REF. 048036
EAN.
3245060480363
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté à la profondeur de boîtier | 500 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 1700 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Oui |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION