Altis interface cab trays 500 x 200 mm
Altis
Legrand
Altis interface cab trays 500 x 200 mm
REF. 047705
EAN.
3245060477059
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Passage de câbles |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 500 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 500 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7012 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION