Altis frame for enclosure
Altis
Legrand
Altis frame for enclosure
REF. 047290
EAN.
3245060472900
Altis, equipment for PC cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Châssis |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 500 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION