Altis enclosure 1600 x 600 x 600 mm
Altis
Legrand
Altis enclosure 1600 x 600 x 600 mm
REF. 047400
EAN.
3245060474003
Altis, metal cabinet ideal for industrial sites
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 599 mm |
---|---|
Hauteur | 1625 mm |
Profondeur | 613 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 2 |
---|---|
Avec porte à hublot | Oui |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 3 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
3 documents
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
1 document
PEP
SELECT AN ACTION