Altis braset 1000 crosspieces
Altis
Legrand
Altis braset 1000 crosspieces
REF. 047317
EAN.
3245060473174
Altis, accessories for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 50 mm |
---|---|
Profondeur | 972 mm |
Matériau | Métal |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Constructor Declaration
SELECT AN ACTION