Altis asembling cabinet - 2000 x 1200 x 800 mm
Altis
Legrand
Altis asembling cabinet - 2000 x 1200 x 800 mm
REF. 047371
EAN.
3245060473716
Altis, assemblable metal cabinet ideal for industrial sites - Optimum wiring volume for easy equipment installation
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 1200 mm |
---|---|
Hauteur | 2025 mm |
Profondeur | 800 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 2 |
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Oui |
---|---|
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Livré avec étiquettes d'identification de circuit | Non |
Documentation
5 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
Instruction Use
Technical Guide
1 document
Agreement
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECT AN ACTION