Altis 40U revolving frale
Altis
Legrand
Altis 40U revolving frale
REF. 048204
EAN.
3245060482046
Altis, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Cadre de montage 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2000 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
SELECT AN ACTION