Altis 1 piece roof for enclosure 800x400 mm
Altis
Legrand
Altis 1 piece roof for enclosure 800x400 mm
REF. 034941
EAN.
3245060349417
Altis, accessory for metal monobloc cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 450 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7012 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION