4 range Vertical supply Busbar 125mm
HX³
Legrand
4 range Vertical supply Busbar 125mm
REF. 405002
EAN.
3245064050029
VX³, vertical feeder supply busbar for optimised single-phase distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Profondeur | 42 mm |
---|---|
Nombre de phases | 1 |
Nombre de pôles | 8 |
Adapté au nombre d'appareils | 4 |
Dimension du pas | 125 mm |
Section transversale | 25 mm² |
Longueur | 490.2 mm |
Découpable à taille voulue | Non |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Goupille |
Isolé | Oui |
Tension nominale de tenue aux chocs | 2 kV |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 0.63 kA |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 230 V |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 3 kA |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Oui |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 23 mm |
Nombres de rangées | 4 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Type de peigne fourni | Vertical |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION