4 compartments snap-on mini-column 0,30m - Black finish
Legrand
4 compartments snap-on mini-column 0,30m - Black finish
REF. 653042
EAN.
3414971194915
Direct-click panel for vertical power distribution with floor or ceiling feed
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 300-300 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 4 |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | En dessous |
Profil continu | Oui |
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
---|---|
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Autre |
Couleur de la colonne | Noir |
Numéro RAL de la colonne | 9005 |
Matériau de la partie supérieure | Plastique |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Non |
Surface de la partie supérieure | Non traité |
Couleur de la partie supérieure | Noir |
Numéro RAL de la partie supérieure | 9017 |
Nombre de cloisons | 4 |
Section transversale utile | 11040 mm² |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION