2xRJ45 cat.6 FTP brass empty
Legrand
2xRJ45 cat.6 FTP brass empty
REF. 073488
EAN.
3414970965844
Power supply unit for supplying low-current to workstations as close as possible to the user. It can be placed on the floor or fixed to the desk.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
---|---|
Avec couverture | Non |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 52.5 mm |
Profondeur | 157 mm |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION