2 compartment Universal mini-column - 0,30m - White finish
Legrand
2 compartment Universal mini-column - 0,30m - White finish
REF. 653120
EAN.
3414971195363
Universal mini-column, for vertical power distribution with floor or ceiling supply
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 300-300 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Oui |
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
---|---|
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Autre |
Couleur de la colonne | Blanc |
Numéro RAL de la colonne | 9003 |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Autre |
Couleur de la partie supérieure | Blanc |
Numéro RAL de la partie supérieure | 9003 |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 12340 mm² |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECT AN ACTION