-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Avec désaération
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
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
Numéro RAL
Marina Roof - for Marina cabinets width 500 x depth 250 - IK 10
Marina Roof - for Marina cabinets width 600 x depth 300 - IK 10
Marina Roof - for Marina cabinets width 800 x depth 300 - IK 10
Marina Roof - for Marina enclosures width 800 x depth 400 mm
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 300 mm x depth 200 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 400 mm x depth 200 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 400 mm x depth 250 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 600 mm x depth 250 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 600 mm x depth 300 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 800 mm x depth 300 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 800 mm x depth 400 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 1000 mm x depth 300 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 1200 mm x depth 400 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 1200 mm x depth 300 mm - Grey
Atlantic Roof for Atlantic metal cabinet - steel - width 500 mm x depth 250 mm - Grey