-
Nombre de ventilateurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Mode de pose
-
Ventilateur de circulation
-
Mode de pose
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre incorporé
-
Avec filtre incorporé
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Avec filtre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Encastrement mural
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Diamètre
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
Type de tension
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Altis Roof ventilator - with motor - 600m m/h - IP 23 - IK 08 - Grey
Altis Roof ventilator - with motor - 1000m m/h - IP 23 - IK 08 - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with metal louvre - IP 32 - IK 10 - 30/160 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 40/160 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 120/160 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 240/450 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 400/900 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 550/1200 mᄈ/h - Grey
Atlantic & Marina Metal louvre - IP 32 - IK 10 - 138x138 mm - Grey
Atlantic & Marina Metal louvre - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - Grey
Atlantic & Marina Plastic louvre - IP 44 - 150x150 mm - with filter G 3 - Grey
Atlantic & Marina Plastic louvre - IP 54 - 250x250 mm - with filter G 3 - Grey
Atlantic & Marina Plastic louvre - IP 54 - 325x325 mm - with filter G 3 - Grey
Atlantic & Marina Ventilation gland - IP 66 - IK 08 - drilling Ø 40.5 mm
Atlantic & Marina Ventilation gland - IP 44 - IK 08 for outdoor use - drilling Ø15 mm
Atlantic & Marina Ventilation gland - IP 44 - IK 08 for outdoor use - drilling Ø30.5 mm
Atlantic & Marina Ventilator Fan Kit Spacer 150mm x 150mm
Atlantic & Marina Ventilator Fan Kit Spacer 250mm x 250mm
Atlantic & Marina Ventilator Fan Kit Spacer 325mm x 325mm