-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Qualité du matériau
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Avec porte à hublot
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Nombre de serrures
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un parafoudre
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Classe de protection
-
Finition CEM
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
Marina Enclosure - polyester - IP 66 - IK 10 - 1460x800x463 mm
Marina Enclosure - polyester - IP 66 - IK 10 - 1660x800x463 mm
Marina Enclosure - polyester - IP 66 - IK 10 - 1860x800x463 mm
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x800x300mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x1000x300mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x1200x300mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1800x800x300mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x800x300mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis enclosure 1600 x 600 x 600 mm
Altis enclosure 1800 x 600 x 600 mm
Altis enclosure 1800 x 600 x 800 mm
Altis steel monobloc industrial enclosure 1800x1000x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1800x1200x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1800x1600x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x800x500mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x1000x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x1200x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x1600x500mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1800x800x600mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x800x600mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 2000x1200x600mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x600x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x800x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel monobloc industrial enclosure 1600x1000x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey